04.04.2019 17:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32865 Bewertung: (4063)
|
Vielleicht so etwas z.B. bei Conrad bestellen? Mean Well RSD-30G-24 DC/DC-Wandler 12 V/DC, 24 V/DC, 36 V/DC - 24 V/DC/1.25 A 30 W |
Folgen Sie uns auf