12.04.2019 05:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4077) |
Lieferfreigabe SIMATIC Field PG M6 Das neue SIMATIC Field PG M6 ist hiermit zur Lieferung freigegeben. Hervorragende Performance, ein robustes Magnesium-Gehäuse und auf den industriellen Einsatz optimierte Hardware kombiniert mit der vorinstallierten SIMATIC Engineering-Software zeichnen das neue Werkzeug für die Automatisierung aus. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.05.2019 08:28 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Guten Morgen ich wüsste doch gerne wann das Field PG M6 nun endlich lieferbar ist. |
Folgen Sie uns auf