04.04.2019 13:29 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (208) |
Hi AutoGen_9962900 Der Kunde kann mit einem Skript die Werte aus der CSV Datei lesen und entweder auf Variablen schreiben und im Archiv ablegen. Im Trend Control oder Table Control kann er die Werte vergleichen. Oder er liest die Daten aus der Datei und legt die Werte in der Rezepturdatenbank ab . Mit der Rezeturanzeige kann der die Werte Tabellarisch darstellen. Anbei ein FAQ Wie die Werte aus einer CSV Datei importieren kannst. Wie kann ich Runtime-Daten von WinCC exportieren und wieder importieren? Mfg. schufri |
04.04.2019 14:12 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo schufri, Danke für die Information! Wir sehen uns mal das Beispiel an. |
Folgen Sie uns auf