Industry Online Support
Technical Forum
06.10.2008 14:32 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen habe mir einen LOGO starterkit besorgt, mich fasziniert die Steuerungstechnik dennoch ein Problem , wollte ein analogen Eingang mit einem PI-Reglereinen dampf betriebenen wärmekammer steuern, der mit einem sollwert im Regler arbeiten soll AI = 0-10v PT 100 Fühlersollwert 60°C AQ1 = 0-10v Ausgang /4-20mA Dampfreglerer regelt nicht Richtig kann mir jemand helfen Ciao Vincenzo Dank im Voraus als Anhang zip Datei DateianhangSchaltplan1PI Regler.zip (148 Downloads) |
07.10.2008 07:58 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar die ein – ausgänge für AM 2 PT100 / AM 2 AQ 0-10v werden noch nachgerüstet habe eine 12/24 RC als basisverwende I7=AI 0-10V eingang zum teste am PC Logo Soft Comfort V5.0 und als ausgang ein AQ1 0-10V benötige Hilfe für den PI-Regler Simulation als Regelungam PC Mit freundlichen Grüßen Vincenzo DateianhangSchaltplan1PI Regler.zip (163 Downloads) |
07.10.2008 11:12 | |
Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Hallo Screen hier hast du mal einen Regler der mit deiner LOGO funktioniert (aber nur im Test auf dem PC) Du hast den Sollwert vergessen viel Spass beim probieren gruss charly DateianhangLOGOSoft Comfort - Regler allgemein.lsc.pdf (253 Downloads) |
Folgen Sie uns auf