07.06.2019 22:38 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Die dynamische Portfreischaltung ist der falsche Ansatz. Die Konfiguration der Portweiterleitung muss unter „Port-Freischaltung und Port-Weiterleitung“ erfolgen. Dort kannst du einstellen welche Ports an welches Gerät weitergeleitet werden sollen. Okay, ohne VPN gibt es dann keine vernünftige Sicherheit, dann bitte für die LOGO! ein sicheres Kennnwort einrichten. Für den Zugriff darauf, ohne jedesmal vorher die öffentliche IP auszulesen, DynDNS einrichten. Für Details ist hier aber das falsche Forum, ab jetzt geht es hier weiter: Telekom hilft. Die Geräte eines Berliner Herstellers bieten übrigens all das: Port-Weiterleitung, DynDNS, VPN Zugang... alles aus einer Hand, sehr gut erklärt und funktioniert sehr gut mit dem iPhone. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf