18.05.2019 14:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 32965 Bewertung: (4075)
|
Habe mir ein Starter-Kit der EASY-E4 (easy-E4-DC-12TC1) zugelegt, weil dies Thema meine Neugierde weckte: Logo!8 versendet EMails durch Fremdgerät Die EASY kann nur als Modbus Server eingesetzt werden. Die Kommunikation zwischen der LOGO! und der EASY ist aber anders, wie man es eigentlich von Modbus TCP/IP gewohnt ist. Die LOGO! kann nur Wordweise aus Holding- oder Inputregistern lesen und nur Wordweise in Holdingregister schreiben. Jedenfalls habe ich nichts anderes gefunden. Im Anhang mal die Programmausdrucke der LOGO! und der EASY. DateianhangTest LOGO! und EASY-E4.zip (210 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.05.2019 10:05 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 1330 Bewertung: (42) |
habe nun das gleiche um 78€ netto bestellt - bin schon gespannt |
01.07.2019 07:36 | |
Beigetreten: 03.11.2018 Letzter Bes: 01.09.2023 Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
82,50 EUR inklusive Versand und Steuer |
Folgen Sie uns auf