01.10.2018 10:01 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (2) |
Hallo, Ich möchte gerne per Skript oder eBlocks / Greyboxen einen Schaltschrankplan erstellen. Leider ist mir das bis jetzt noch nicht gelungen da ich keine Arbeitstiefe oder Z-Koordinate per Skript setzen kann. X und Y Koordinate sind kein Problem. Wie sieht nun meine Ausgangslage aus. Ich habe einen Schaltschrankplan (ELU) wo ich eine Ansicht gesetzt habe. Z.B @SECTION.XZ Vorderansicht 1:10. Darauf platziere ich eine Montageplatte und Tragschienen. Diese Tragschiene möchte ich nun per Skript bestücken. Das zum Beispiele Schütze auf der richtigen X und Y Koordinate setzen ist ja kein Problem. Ich schaffe es nicht sie auf die Tragschiene zu setzen. Kann mir da jemand helfen. Vielen Dank Dateianhang2018-10-01 09_55_44-Comos - Screen 2 [FILECONTENT - @Maschinen EU Variante - kulhanek].png (486 Downloads) |
Folgen Sie uns auf