15.07.2019 19:33 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo Sokke, ja, WRK heisst ja auch Werkzeug-Radius-Korrektur. Tolle Sache nicht? Grüsse |
16.07.2019 12:23 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 455 Bewertung: (77) |
@sokke Das "Überfahren" eines Konturpunktes ergibt sich aus der programmierten Kontur:
Das An- un Abfahrverhalten (Weg zum Punkt mit G40 bzw. Weg zum Punkt mit G41/42) der NC ist im angehangenen Dokument (Seite 275) genauer beschrieben. Grundsätzlich setz sich der Radiusmittelpunkt des WZ dabei rechtwinklig zum programmierten Punkt. Prinzipiell ist die Wirkungsweise der WRK durch reines Try-and-Error (ohne Lesen der Programmieranleitung) nur eingeschränkt abzuleiten. DateianhangProgrammierhandbuch Grundlagen AnAbfahren.pdf (122 Downloads) |
hope that helps |
|
09.08.2019 08:46 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
E_T_W *schnarch* Du hast es nicht verstanden. Danke für Deinen "Beitrag". |
Folgen Sie uns auf