20.07.2019 20:26 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Das Teil dürfte in der Tat schon älter sein - habe ich gebraucht erworben - gibt's noch immer um 8,-€ +Porto bei eBay (die vier verkauften war offensichtlich ich) https://www.ebay.at/itm/162435558656 Mit der Torzeit 2,5sec kann ich schon leben, Bei der Logo wäre ich mittlerweile auch mit 1-2sec zufrieden. Für die LOGO ist mir auch noch ein Brückengleichrichter eingefallen ist eine Verdoppelung der Frequenz bzw entsprechender Verbesserung der Auflösung. Mit Kompromiss 2sec Torzeit und Brückengleichrichter wäre ich bei einer Auflösung von 0,25Hz - mit dem Schwellwertschalter. Trotzdem reizt es mich das noch genauer hinzubekommen (einmal programmiert - ewig verwendbar)
|
Folgen Sie uns auf