09.08.2019 09:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Von Siemens selber kenne ich nur das CMR2020/2040. Als Alternative eine LOGO!-ähnliche Klein-SPS von einem Fremdanbieter, die Eaton easy4. Die kann sich mit einer FS4 LOGO per Modbus TCP/IP austauschen und ist in der Lage, den Versand von bis zu 35 verschiedene Emails zu veranlassen. 3 x Systemmeldungen, 32 x benutzerdefinierte Emails. |
Folgen Sie uns auf