05.09.2019 08:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Auf Grund eines anderen Themas habe ich einen Test einer UDF mit Rückkopplung eines Ausgangs der UDF in die UDF durchgeführt. Dazu habe ich eine kleine UDF erstellt, welche im Prinzip nur einen Vorwärts-/Rückwärtszähler enthält. Den Ausgang des Zählers habe ich mit einem Ausgang der UDF verbunden und rückkopple diesen Ausgang ohne Merker oder digitalem Ausgang in die UDF zurück, um den Zähler rückzusetzen. Ich der Simulation geschieht dies nicht, in der realen LOGO! jedoch. Getestet mit einer 0BA8.Standard und einer LOG!8.2. DateianhangUDF-Test - Simulation und reale LOGO!.zip (37 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf