07.10.2019 20:20 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hier der NI2 flackert der NQ10 ist dauernd EIN |
07.10.2019 20:21 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Kann ich dir das Programm mailen privat das nicht jeder zugang hat? |
07.10.2019 21:16 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Der NI2 auf Logo 6 ist ca. 20ms an dann aus wieder an für 20ms einfach ein ganz schnelles flackeren. |
07.10.2019 21:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33015 Bewertung: (4079)
|
20 ms? Das sind 0,02s. Womit erfasst du dies denn? Die kleinste Auflösung bei der LOGO! sind 0,01s. Würde es stören wenn du hinter dem NI eine Ausschaltverzögerung von 0,05s einbauen würdest? Wenn nein, würde ich dir vorschlagen, einen Support Request zu starten und Siemens dein Projekt zum Untersuchen zur Verfügung zustellen. Obwohl ich wenig Chancen sehe, dass Siemens bei der Anzahl der Verbindungen kreuz und quer zwischen LOGO!s und der Anzahl der LOGO!s das Problem nachvollziehen und finden kann. |
07.10.2019 22:23 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Herzlichen Dank Fals ich den Fehler finde werde ich ihn kommunizieren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf