14.10.2019 22:09 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte meine Rollo Steuerung verfeinern. Ich habe im Anhang die Schaltung mit Tastern die schon Jahre funktioniert. Anlaufverzögerung für Motorumkehr, Positionen zum Anzeigen für unterwegs usw. Gegenrichtung drücken = Stop, warten und Gegenlauf. Anhalten ist gleiche Taste nochmals drücken. Der Rollo hat keinen eigenen Hall Sensor. Die Schaltung erzeugt über Laufzeit die Position und resettet sich selbst, falls über 100 laufen sollte. Das funktioniert gut. Nun soll für bestimmte Zwecke (Verschattung o.ä.) eine Vorschaltung für "Richtung Auf" und "Richtung Zu" ergänzt werden. Ganz rechts wird immer zwischen 0-100 die Position analog mitgeteilt. Wenn jetzt Position 50 als Sollwert angefahren werden soll, muss ich doch den Wert von der rechten Position verwenden und auswerten können als Istwert. Entweder mache ich die Vorauswahl über Plus und Minus Tasten die quasi meinen Sollwert hoch oder runter rechnen auf Bsp. 50 oder ich verwende einen analogen Netzwerkeingang den ich via Schieberegler auf 50 einstelle Wer hat eine Idee wie das funktioniert, mit welchem Bauteil und wie ich über den Analogen Netzwerkeingang in einem Baustein die Position 50 vorwählen kann? Grüße Taifuhn DateianhangRollo Position.zip (79 Downloads) |
15.10.2019 03:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
Hier mal ein Vorschlag.
DateianhangRollo Position_V2.zip (105 Downloads) |
Folgen Sie uns auf