30.10.2019 11:57 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich verwende "Get_IM_Data" um die I&M Daten meiner 1214 V4.2 CPU auszulesen. Mit "IM_TYPE" "0" kann ich Daten auslesen. Für "IM_DATA.status" bekomme ich ein "16#000E" eingetragen. Mit "IM_TYPE" "11" - was ich gern lesen möchte - bekomme ich in der Diagnose den Hinweis "Länge oder Adressierung" stimmt nicht. Mein DATA-String bleibt leer. Was habe ich falsch konfiguriert? Wer kann helfen? Danke Frank PS: in der CPU sind unter "Allgemein/Indent.&Maint." Daten (Strings) eingetragen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/30/2019 13:53:13Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/30/2019 13:53:48Überschrift optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf