06.11.2019 16:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Die 6ED1052-XXX08-0BA0 ist eine 0BA8 LOGO!, wird auch LOGO!8.2 genannt. Gehört zur Serie 0BA8. |
15.01.2020 08:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Nein. Alle Erweiterungsmodule mit der "Endnummer" 0BA0 oder 0BA1 sind für LOGO!s vor der Serie 0BA8. Umgekehrt genauso: Alle Erweiterungsmodule mit der "Endnummer" 0BA2 sind für LOGO!s vor der Serie 0BA8 nicht passend. Die Inkompatibilität bezieht auf den Bus (jeweils unterschiedlich) sowie mechanische Abweichungen der Kontaktschieber. Siehe auch hier: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf