30.11.2019 03:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich bin kurz vorm verzweifeln. Versuche gerade die Zeitbasis von einer Logo8 über Parameter / VM-Zuordnung zu verarbeiten. Gemäß Hilfe und Beispielen hier im Forum müßte bei Zeitbasis Sekunden ein Wert von 1 dabei heraus kommen. Habe das Beispiel / die Demo von ixo65 Logo!8 Zeitbasis geladen und da ist die Basis, wie in der Hilfe auch beschrieben:
Wenn ich einen neuen Schaltplan anlege oder die Demo von ixo65 kopiere und dann einen neuen Eintrag Parameter / VM-Zuordnung für die Zeitbasis erzeuge bekomme ich die Werte:
Ist eine Logo8 und die Software hat Version V8.2.1 Was habe ich übersehen? |
Zuletzt bearbeitet von: Isola-99 am: 11/30/2019 03:33:55 |
|
30.11.2019 04:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33019 Bewertung: (4079)
|
Ein Byte hat 8 Bits, ein Word hat 16 Bits. Beispiel VW0: Das Word VW 0 besteht aus den Bytes VB0 und VB1 und somit aus Bits V0.0 bis V1.7. Die Adressierung des VM Speichers erfolgt byteorientiert, deshalb immer der 2er Abstand, also VW0, VW2, VW4 usw. VW0 = VB0+VB1 Die Adressen von Byte, Word und DoubleWord werden von links nach rechts gelesen aufsteigend erhöht, die der Bits innerhalb eines Bytes aber von links nach rechts gelesen absteigend (siehe Anhang). In einem Byte, Bit oder Word hat jedes Bit eine Wertigkeit. Beispiel wieder am VW0: V0.0 = 256 Sind mehre Bits gleichzeitig auf HIGH, addieren sich deren Werte. In Fall meines Beispiel sind beim Wert 3 die Bits V1.0 und V1.1 auf HIGH. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/30/2019 04:28:23 |
|
Folgen Sie uns auf