15.10.2019 19:52 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Liebe Forengemeinde, seit neuestem haben wir einen Controller S71512C an unserer Schule (München). Nach Installation des TIA-Portals (15.1) und Vergabe einer festen IP-Adresse (das hat alles gut geklappt) kann ich die Lampen am Controller zwar zum Blinken bringen aber trotzdem keine Onlineverbindung aufbauen. Offensichtlich ist irgend etwas innerhalb des Netzwerks nicht i. O. bzw. nicht "kompatibel"; siehe PDF mit der Fehlermeldung. Allerdings wissen wir momentan nicht was das sein könnte. Ein Bild mit der Fehlermeldung liegt als PDF bei. Im Netzwerk ist der Controller sichtbar und lässt sich anpingen. Die Hardware entspricht auch genau der Version im Katalog. Ich möchte mich schon im Voraus für jede Hilfe herzlich bedanken. MfG Toni DateianhangFehlermeldung_S71512C_TIA_15_1_.pdf (490 Downloads) |
Folgen Sie uns auf