11.12.2019 16:34 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand von euch helfen, passt zwar nicht zu 100 % zu diesem Thema! Wie kann ich in WinCC die Folientaster F1 F2 F3 etc. des KTP 700 so belegen, das ich mit ihnen zwischen den unterschidlichen Seiten hin und her schalten kann? Mein Plan wäre so: Seite 1 Visualisierung mit den wichtigsten Daten der Anlage Seite 2 Visualisierung mit ausgewählten Daten der Anlage Seite 3 Visualisierung mit allen Daten der Anlage und so weiter... Möchte mit den vorhandenen Folientastern diese Seiten hin und her schalten. Vielen Dank im vorraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/12/2019 06:36:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf