23.01.2020 07:53 | |
Beigetreten: 16.02.2016 Letzter Bes: 10.09.2020 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, wir haben einen Pirani (Druck-/Vacuumsensor), welcher drei Druckbereiche hat und diese mittels einer analogen Spannung 0-10,23 V ausgibt. Die Beziehung Spannung-Druck ist 1,286 V/Dekade, logarithmisch. Anzeigebereich 5x10-5...1500 mbar. Spannungsbereich 0....+10,23 V. Die Betriebsanleitung füge ich im Anhang als pdf hinzu. Jetzt würd ich gerne mit der Logo! das Analogsignal in einen Druck umwandeln und anzeigen lassen. Weiß vielleicht jemand wie man dies machen könnte? Mit der Logo! kann man ja leider nur einfache Berechnungen durchführen. Die Formel für den Druck wäre: p = 100,778(U-c) <-> U = c + 1,286log10p p ist der Druck in mbar U ist die analoge Spannung in V c ist die Konstante 6,143 In Excel kann man das wunderbar ausrechnen. Habe im Anhang eine Tabelle mit den für uns relevanten Werten hinzugefügt. Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank im Voraus Tim DateianhangPirani_Druck_Vacuumsensor.zip (52 Downloads) |
23.01.2020 07:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32891 Bewertung: (4066)
|
Nimm eine S7. |
23.01.2020 08:06 | |
Beigetreten: 16.02.2016 Letzter Bes: 10.09.2020 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Habe leider nur eine Logo! zur Verfügung |
23.01.2020 09:23 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Das Problem bei einer logarithmischen Funktion ist nunmal, dass sie nicht sinnvoll mit einem Polynom definiert werden kann, welches die Logo noch verarbeitet. Wenn du in der Logo nichts Anderes machen willst, als diesen Druck anzeigen, könntest du eine umfangreiche Tabelle erzeugen. Die Logo8 hat 400 Blöcke, da kann man ja nach Auflösung z.B. folgende Vorgehensweise wählen: Für die Abfragen nimmst du Schwellwertschalter, die Ausgänge davon müssen über Multiplexer geführt werden, in denen die Druckwerte stehen. Bei einer Tabelle mit 100 Einträgen brauchst du 100 Schwellwertschalter und 50 Multiplexer, also bereits 150 Blöcke. Die Multiplexer sind kaskadiert, im letzten Multiplexer steht also der richtige Druck. Das Problem dabei ist noch, dass sich der Druck über 0,000020 .. 1500 mBar erstreckt. Das Verhältnis von Maximum zu Minimum ist 75.000.000, die Logo kann aber nur max. 32767 anzeigen. Also musst du die Zahlen z.B. in milli und micro splitten. Dann musst du auch die Multiplexerketten passend splitten. Du kannst ja mal nachschauen, ob dir sowas ausreicht. M.f.G. Scorp DateianhangDruck1.zip (37 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.01.2020 16:06 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1324 Bewertung: (41) |
Mit der 10-Punkt Linearisierung müsstest du recht Nahe herankommen. Lässt sich auch leicht auf eine 13-Punkt Linearisierung ergänzen. In der Excel Tabelle ist zu beachten das die Verstärungsfaktoren zwischen min. 0,50 und max 10,00 liegen müssen (allfällig Ein- bzw. Ausgangsverstärkung anpassen) DateianhangLinearisierung-10Punkt.zip (44 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf