26.11.2008 15:21 | |
Beigetreten: 10.12.2007 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 56 Bewertung: (4) |
Hallo Wir haben ein Problem mit einem PC mit WinCC 6.0 SP4 auf WinXP Prof. SP2.WinCC stützt ca. alle 2 Stunden ab, dabei wird folgender Fehler im Windows Event-Log eingetragen: Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 257 ) in ( RedundancyControl ) wurde nicht gefunden. ....... Hier die Diagnosefiles von Windows und WinCC(siehe Anhang). DateianhangMusk02system.zip (96 Downloads) |
27.11.2008 16:42 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hallo Martin, ein Datum und eine Uhrzeit würde die Suche um einiges erleichtern.(fürs nächste mal) Aber ich gehe jetzt einfach mal davon du meinst die Fehler vom 26.11.08 um 11:10 und 11:12 Uhr. Wie man im Anwendungslog schon sehen kann treten hier Healthcheck fehler für PCS7RS und WinCC RT auf. Hierzu würde ich mich, da es noch ziemlich frisch ist mit den Diagnose Files und den Eventlogs an die Hotline wenden, da hier eine genauere Untersuchung notwendig ist. Weiterhin hattest du auch eine Access_Violation (Absturz) der PdlRT.exe. Hier wären Dumps (automatische und manuelle) für die weitere Untersuchung notwendig. Das kannst du mit dem UserDumpTool machen. Falls du es noch nicht hast kannst du es auch von den Kollegen der Hotline bekommen. Andernfalls kannst du es auch unter folgendem Link downloaden und hier findest du auch eine Beschreibung: http://support.microsoft.com/kb/241215/de //==================================================================== // WinCC reported exception with code: C0000005 ACCESS_VIOLATION // Date: 26.11.2008 - Time: 07:10:04 // Caused at logical address 00456D9C 01:00055D9C //==================================================================== // FAULTING MODULE: C:\Programme\Siemens\WinCC\bin\pdlrt.exe MfG Cumu |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf