20.02.2020 13:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32629 Bewertung: (4044)
|
Nein, da gibt es keine Einschränkung außer der Anzahl der benötigten Blöcke.
DateianhangImpuls_je_0,25h_0BA8.Standard.zip (68 Downloads) |
20.02.2020 20:09 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 08.12.2023 Beiträge: 1048 Bewertung: (25) |
Geht auch mit der Hälfte Wochenschaltuhren Programmierst keine Impulsausgabe sondern 0.00 Ein, 0.15 Aus, 0.30 Ein 0,45 aus usw. Dann hast du mit einer Wochenschaltuhr 6 Zeiten. Die Ausgänge führst du über Oder glieder zusammen und dann erzeugst du den Impuls entweder mit 2 Stück And Flanke bei dem du bei einem den Eingang negierst. Oder wenn du längere impulse brauchst auch mit einer Ein-Ausschaltverzögerung und Xor. Brauchst also 16 Wochenschaltuhren, 5 mal Or Baustein dann 2 And Flanke und noch ein Or Glied. also insgesamt 24 Blöcke Hab das mal mit 4 Uhren gemacht. für mehr bin ich zu faul DateianhangBeispiel 15min Impuls.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 02/20/2020 20:10:52Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 02/20/2020 20:19:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.02.2020 20:25 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 08.12.2023 Beiträge: 1048 Bewertung: (25) |
Hier mal beide Möglichkeiten einer Impulserzeugung beim Ein und Ausschalten so das 16 Uhren ausreichen. (4 gezeichnet)
DateianhangBeispiel 15min Impuls 2.zip (71 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.02.2020 20:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Den ersten Impuls kannst du umgehen wenn du den INV-Eingang des Impulsgeber mit 1 belegst. Dann Fängt der Impulsgeber mit Pause an. Welche Anforderung hast du denn an die Pünktlichkeit des Impulses? Die Logo Uhr ohne Synchronisierung unterliegt Abweichungen! Das könnte dann mit dreimaliger Synchronisation so aussehen! DateianhangImpuls.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02/20/2020 20:48:16 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf