17.03.2020 10:59 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung: (7) |
Moin Zusammen, ich habe folgendes Problem. Gerne würde ich einen Stellantrieb (ohne Endschalter) auf einen Maximalwert verfahren lassen und auf einen Mittelwert. Dies soll möglichst gemischt passieren können d.h. von der 0 Position aus und von der Maximalen Positon aus. Ein weiteres betätigen soll die Verfahrbewegung stoppen. Ich habe mir gedacht das ich über eine Ausschaltverzögerung und einen Impulsgeber "inkremente" erfasse die ich in einem Zähler speichere. Wie kann ich das am besten lösen diesen Wert von beiden Positionen anzufahren? Das ist keine Raketenwissenschaft super genau muss es nicht funktionieren zur Verfügung steht eine 0BA8 FS:4 - Entwurf im Anhang DateianhangSchaltplan1.zip (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf