24.04.2020 08:05 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen In meinem Projekt habe ich ein Bild mit mehreren "Bildfenstern". Ein Bildfenster vom Typ A, das einmal genannt wird, und ein Bildfenster vom Typ B, das es mehrmals genannt wird. Im Bildfenster Typ A wird die Bild 1 verwent. In beiden Arten von Bildfenster verwende ich Variablen-Präfix. Ich möchte folgende Funktion in ausführen: Wenn ich auf eines der "Bildfenster" Typ B mit die Maus klicke, wird das "Bildfenster" Typ A mit die Bild 1 und den entsprechenden Variablen-Präfixen aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise auf das erste "Bildfenster" vom Typ B klicken, aktualisieren Sie mit dem Präfix "Var1", wenn Sie auf das zweite "Bildfenster" vom Typ B klicken, aktualisieren Sie mit dem Präfix "Var2", usw. Gibt es eine Lösung? Muss ich das "Bildfenster" Typ B durch ein anderes Objekt ersetzen? Wenn ja welches? PS: In Anhang eine kurze Beschreibung DateianhangZiel-Beschriebung.pdf (91 Downloads) |
Folgen Sie uns auf