02.06.2020 11:43 | |
Beigetreten: 11.08.2009 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo, seit dem Update des SINEMA Remote Connect Servers von 2.0.0 auf 2.1.0 starten die VMware-Tools nicht mehr. Habe auch bereits das aktuelle Package (aus KB 109777247) nachinstalliert und den RC Server (die VM) neugestartet. Sonst ist die Funktionalität wie vor dem Update (soweit also OK). Hat jemand evtl. das selbe Problem bzw. eine Lösung? Im Logbuch des SINEMA RC Servers finden sich folgende Meldungen: 2. Juni 2020 10:30 INFO UpdateManager System Additional packages installed successfully. 2. Juni 2020 10:30 NOTICE UpdateManager System Executed apt repo update successfully 2. Juni 2020 10:30 DEBUG UpdateManager System Additional packages will be installed. 2. Juni 2020 10:30 NOTICE UpdateManager System Executed apt repo update successfully 2. Juni 2020 10:30 DEBUG UpdateManager System request received PERFORM_UPDATE Im vCenter als Info zu den VMware-Tools: VMware Tools:Not running, not installed Vielen Dank und Gruß, Rapha |
Folgen Sie uns auf