02.06.2020 13:15 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hey, Danke für die ganze Hilfe ! wie kann ich heraus finden ob Done True war? Also mit der Beobachtungstabelle müsste es ja gehen. Aber der Wert ist ja nicht die Ganze Zeit TRUE, welche Einstellungen müssen dort verwendet werden ? Ja, alles ist noch grün Auf dem Modul CM PtP leuchten aber nicht die LEDS TX UND RX auf. Ich habe das Projekt das mal in OneDrive hochgeladen. Vielleicht hilft es ja. [snip] DateianhangModbus.zip (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/02/2020 14:24:53Link entfernt und Datei angehängt |
|
05.06.2020 20:34 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ja da hattest du recht:) Ich dachte du meintest immer beim Modbus Mater den Mode. Vielen dank für deine Hilfe! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf