09.06.2020 22:30 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Guten Abend, in einem Forenbeitrag habe ich eine wie in dem beigefügten pdf ähnliche Schrittmotoransteuerung via LOGOComfort gesehen, die ich gerne testen würde. Gerne bin ich aber für andere Programmrealisierungen dahingehend offen. Zudem habe ich ein Foto von der Verkabelung angehangen. Könnte mir dazu jemand Tipps wie es funktionieren könnte? Es funktioniert nämlich derzeit nicht. Zur Information, die braune und rote Verkabelung gehen zur Spule 1, die graue und gelbe Verkabelung zur Spule 2. Es handelt sich um einen bipolaren Schrittmotor, mehr kann ich derzeit auch nicht sagen. Dank für eine Antwort im Vorhinein. Beste Grüße ins Forum DateianhangSchrittmotor_Test_Logo_1.pdf (117 Downloads) |
Folgen Sie uns auf