23.06.2020 08:01 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 3130 Bewertung: (489) |
Hallo nimlektriker, für die CSV-Datei werden Zeichenketten (String/Char) anstelle von Binärdaten verwendet. Daher sollten die Werte vor dem Versenden in Zeichenketten umgewandelt werden. Für Zahlenwerte eignet sich die Anweisung VAL_STRG, für Bool müsste eine eigene Konvertierung erstellt werden. Eine Umwandlungsmöglichkeit für die Zeitstempel (DTL) findet sich in der Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF). Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf