19.07.2020 18:18 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Gibt es einen besonderen Grund für die Mittelwertbildung z.B wegen Temperaturschwankungen ? Im Anhang mal ein Minimalprogramm mit deutlich weniger Blöcken und gleichen Funktionen. Die Mittelwertbildung kann natürlich wieder eingebaut werden. Die Einschaltverzögerung nach Bedarf einstellen, ohne Mittelwertbildung z.B. 0,5s, mit 1s Mittelwertbildung min. 1,1s. M.f.G. Scorp DateianhangTemperatur1.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf