21.10.2020 04:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201)
|
Mit z.B. einem analogen Schwellwertschalter kannst du erfassen, ob die Temperatur unter 60 °C liegt. Mit einem zweiten kannst du erfassen, ob die Temperatur über 70 °C liegt. Dann kannst du z.B. mittels eines Analog-MUX, dessen Steuereingänge über die beiden Schwellwertschalter angesteuert werden, ob subtrahiert oder addiert werden soll oder der Prozesswert nicht verändert werden soll.. Den Prozesswert, der eigentlich ohne Korrektur zum AQ geführt wird, führst du über eine arithmetische Anweisung, wo du den Prozesswert korrigierst (oder auch nicht). DateianhangBeispiel_0BA8.Standard.zip (69 Downloads) |
23.10.2020 08:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201)
|
Hier ein möglicher Lösungsvorschlag.
DateianhangTemperaturabhängiger_Ausgangswert_0BA8.Standard.zip (68 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.10.2020 08:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201)
|
Und hier noch eine zweite Variante mit einem Vor-/Rückwärtszähler.
DateianhangTemperaturabhängiger_Ausgangswert_0BA8.Standard_V2.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf