23.10.2020 13:01 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448) |
Hallo rkoe, die F-Zieladresse (oder auch PROFIsafe-Adresse) hat nichts mit den E/A-Adressen zu tun. Über die F-Zieladresse wird die Baugruppe eindeutig adressiert. Die meisten herkömmlichen Geräte haben dazu DIL-Schalter, die von Dir eingesetzten Baugruppen haben ein elektronisches Kodiermodul. Wie dort die Adresse zugewiesen wird, steht im Handbuch "SIMATIC Industrie Software SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren" im Kapitel "PROFIsafe-Adresse der F-Peripherie mit SIMATIC Safety zuweisen". Prüfe mal anhand der Beschreibung, ob die Adressen vergeben sind. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf