10.11.2020 07:48 | |
Beigetreten: 15.01.2016 Letzter Bes: 09.02.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, wollte das Downloadbundle TIA V16 Step 7 Professionell/Safety/WINCC Professionell auf meinem Laptop installieren. Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 64bit Kann die Installation starten jedoch bricht nach kurzer Zeit ab mit folgender Fehlermeldung: Einige zu installierende Produkte benötigen eine Lizenz Der Laptop ist komplett leer, also keine andere TIA Version installiert. Kann mit der LOG Datei leider nicht viel anfangen, siehe Anhang. Kann mir einer helfen, vielleicht ist das Problem ja bekannt. Vielen Dank im Voraus. DateianhangSIA_STEP7_S7FPLUS_WINCC_PRO_V16@20-11-10_07-22-43_AFTERREBOOT_summary.txt (108 Downloads) |
20.11.2020 12:22 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo Pro Company, die Meldung mit der fehlenden Lizenz deutet vielleicht daraufhin, dass Sie eventuell nicht das richtige Produkt haben. Wenn Sie eine Upgrade Lizenz haben, müssen Sie vorher die Vorversion von TIA Portal (z.B. V15) auf Ihrem PC installiert haben. Anbei der FAQ zur weiteren Information. Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V11 .. V15.1 auf das TIA Portal V16 hochzurüsten? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf