02.02.2021 16:26 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, vor einigen Wochen habe ich mir das Starterkit Mit S7-1200 (1212C) und spiele gerade ein bisschen damit rum. Nun wollte ich versuchen mit TCP/IP eine Verbindung zu meinem PC aufzubauen. Leider fehlt mir der Open User Communication Block komplett (siehe Bild). Meine Frage: Sind in Tia Portal v16 Basic die Kommunikationsmodule nicht enthalten oder muss ich jetzt wie hier beschrieben Tia Portal neu installieren? |
03.02.2021 16:13 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich habe Tia Portal neu installiert und jetzt sind die Bausteine vorhanden... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf