11.02.2021 15:11 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo Benzko89, es gibt die Möglichkeit die Speicherreserve für Bausteinerweiterungen einzustellen. Alle FBs und DBs haben per Voreinstellung eine Speicherreserve von 100 Byte im nicht-remanenten Speicher. Die Instanz-DBs erhalten diese von den FBs. Bei Bedarf können Sie die Größe der Speicherreserve anpassen oder zusätzlich eine Speicherreserve im remanenten Speicher definieren. Information hierzu finden Sie im FAQ: Wie können Sie geänderte Datenbausteine in die S7-1200/S7-1500 laden, ohne die CPU in STOP zu setzen und ohne die Werte von bereits geladenen Variablen zu beeinflussen? Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf