08.05.2021 21:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Die S7-1500R/H-CPUs bilden ein redundantes Steuerungssystem mit in der Firmware verankerten Synchronisationsmechanismen ähnlich denen der SIMATIC S7-400H. Die R-CPUs basieren im Vergleich zu den H-CPUs auf den kleineren CPU-Plattformen:
Während S7-1500H-CPUs für die Synchronisation untereinander über eine gesonderte Fiber Optic-Schnittstelle verfügen, nutzen die S7-1500R-CPUs den unterlagerten PROFINET MRP-Ring für die Synchronisation. Die H-CPUs erzielen hierüber eine deutlich kürzere Umschaltzeit (ca. 50 ms) im Vergleich zu den R-CPUs (ca. 300 ms). Beim Aufbau des PROFINET MRP-Ringes in Verbindung mit R-CPUs sind mit Blick auf dessen Rolle als Synchronisationsmedium einige Besonderheiten zu beachten:
|
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/07/2021 11:04:08 |
|
07.07.2021 10:29 | |
Beigetreten: 27.02.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Mit der neuen Firmware 2.9 wird nun auch die Funktion MRP-Interconnect unterstützt. Diese ermöglicht die redundante Kopplung mehrerer MRP-Ringe und somit die Anbindung von deutlich mehr IO-Devices auf redundantem Wege als bei Beschränkung auf einen MRP-Ring. VG |
20.12.2022 08:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Achtung: Neue Möglichkeiten für S7-1500H-CPUs (CPU 1517H-3 PN und CPU 1518HF-4 PN) mit TIA Portal V18 und Firmware V3.0:
siehe S7-1500H und R1-Redundanz |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/20/2022 10:32:11 |
|
Folgen Sie uns auf