13.08.2021 15:05 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Welche aktuellen Panels sind für den Betrieb mit S7-200 geeignet? |
13.08.2021 15:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33383 Bewertung:
|
Und die Frage soll das Forum jetzt beantworten? |
13.08.2021 15:13 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Grundsätzlich sind alle aktuellen Basic und Comfort Panels für den Betrieb mit S7-200 geeignet. In der Regel dürften bei Ersatz defekter älterer Panels oder Text Displays neue Geräte mit DP-Schnittstelle benötigt werden, um den Anschluss an die PPI-Schnittstelle der S7-200-CPU zu ermöglichen. Insbesondere bei den Basic Panels ist dann auf Gerätevarianten mit PROFIBUS-Schnittstelle zurückzugreifen. Comfort Panels hingegen verfügen in allen Gerätevarianten auch über eine PROFIBUS-Schnittstelle. Bei der Verbindungsprojektierung sind dann die Schnittstellenparameter an das PPI-Netz anzupassen (siehe Anlage). Seltener verfügen verbaute S7-200-CPUs über eine PROFIBUS-Schnittstelle, auch hier kann ein aktuelles Panel mit PROFIBUS-Schnittstelle verwendet werden. Sofern die S7-200-Station einen Ethernet-CP enthält, kann auch hierüber ein Panel angeschlossen werden, in diesem Falle eine Gerätevariante mit PROFINET-Schnittstelle. Im TIA Portal kann für die jeweils verwendete Schnittstelle eine Verbindung auf Basis des Kommunikationstreibers „SIMATIC S7-200“ projektiert werden. Sofern ein TD200 zu ersetzen ist, welches in STEP7 Micro/WIN projektiert wurde, muss die Projektierung des HMI grundsätzlich überarbeitet werden: Die Projektierung des TD200 in STEP7 Micro/WIN entfällt und muss durch eine neue Projektierung im TIA Portal ersetzt werden. Falls ein mit WinCC flexible projektiertes Panel wie z.B. TP170A zu ersetzen ist, dann kann diese Projektierung im TIA Portal (bis V14) migriert und auf ein aktuelles Panel hochgerüstet werden (siehe auch Beitrag im Forum). Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf