(0)| 12.11.2016 08:39 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 36486 Bewertung:
|
Die Baugruppen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 werden voraussichtlich ab Anfang Dezember mit der neuen Firmware V2.0 ausgeliefert. Die Firmware V2.0 enthält Funktionserweiterungen und Produktverbesserungen. In diesem Update sind sicherheitsrelevante Änderungen enthalten, die die Robustheit gegen Angriffsszenarien verbessern. Ein Update der Firmware wird daher empfohlen. Die Firmware steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung. Die bereits im Einsatz befindlichen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 mit FW V1.0 oder V1.1 können per Firmwareupdate über das Web Based Management (WBM) hochgerüstet werden. 1. Funktionserweiterungen
2. Produktverbesserungen
Firmwareupdate V2.0 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12.11.2016 08:46:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf