10.02.2022 14:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36023 Bewertung:
|
Die Kennung der Gerätereihe (früher die letzte Zahl der Bestellnummer) ist im Jahre 2017 in das mittlere Segment der Bestellnummer verschoben worden. Seitdem verwirrt es die User welche versuchen weiterhin die letzte Zahl der Bestellnummer als Gerätereihe zu interpretieren. Beispiel: Neu Bezeichnung nach der Umstellung: Im Anhang mal eine kleine Historie. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (170 Downloads) |
Folgen Sie uns auf