19.08.2010 11:13 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo Bubanst, anbei einige Links zur IM151-7F. Ich gebe zu, dass die Informationen zu der ET200S F CPU sehr mager sind. Technische Daten der 6ES7151-7FA20-0AB0 über die Support-Seiten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25570048/td Product Information IM 151-7 F-CPU, 6ES7 151-7FA20-0AB0, Edition 01, as of Firmware V2.6 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26059583 Leider steht in den Produktinformationen nicht viel neues drin. Nur die Einschränkungen mit Powermodulen etc. Ein Applikationsbeispiel mit der CPU IM151-7 findest Du über den folgenden Link: Safety: Sicherheitsgerichtete Master-I-Slave-Kommunikation mit PROFIBUS DP http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27044338 Wie schon erwähnt....die Informationen zur ET200S F CPU sind sehr mager. Hoffentlich helfen Dir diese Informationen schon einmal weiter. Bei Bedarf kann ich das Handbuch nochmal bei dem zuständigen Ansprechpartner anfragen. Aber soweit ich mich erinnere sind die Daten der IM151-7 und der IM151-7-F weitesgehend gleich. Der einzige gravierende Unterschied liegt in dem größeren Arbeitsspeicher bei der F-Variante. Aus diesem Grund müsste das folgende Handbuch eine gute Abbildung darstellen. ET 200S Interfacemodul IM 151-7 CPU http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12714722 Viel Erfolg weiterhin. Gruß nordischbynature |
19.08.2010 11:43 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
jup danke du hast mir sehr geholfen ;-) |
Folgen Sie uns auf