04.05.2021 09:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, die SIMATIC S7-1200/ S7-1500 unterstützt die Kommunikation mit Modbus/TCP. Hierfür steht folgendes Anwendungsbeispiel zur Verfügung: Der Modbus/TCP-Server benutzt standardmäßig den Port 502. Welche Ports Ihr benutzen könnt und wie viele Clients ein Server bedienen kann, ist im folgenden Beitrag beschrieben: In den Handbüchern findet Ihr weitere Informationen zur der Modbus/TCP-Kommunikation: Hinweis: Modbus/TCP kann über die lokale Schnittstelle der CPU oder mit einem Ethernet CM/CP erfolgen. Der CM/CP muss die offene Kommunikation mit TCP/IP unterstützen. Für die Modbus/TCP-Kommunikation wird keine zusätzliche Lizenz benötigt. Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/05/2021 11:14:28Hinweis zur Modbus/TCP-Kommunikation über einen CM/CP hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf