03.06.2021 06:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4077) |
STEP 7 V5.7 / S7-GRAPH V5.7 / S7-SCL V5.7 / S7-PDIAG V5.7 / STEP 7 Professional 2021 Trial DownloadBetriebssysteme Der Einsatz von STEP 7 V5.7 ist auf folgenden Betriebssystemen freigegeben: • MS Windows 10 Pro und Enterprise (64 Bit) • MS Windows Server 2016 (64 Bit) (Standard Edition als Arbeitsplatzrechner) • MS Windows Server 2019 (64 Bit) (Standard Edition als Arbeitsplatzrechner) Die Ablauffähigkeit von STEP 7 auf allen weiteren Betriebssystemen ist nicht sichergestellt, der Einsatz erfolgt auf eigene Verantwortung. Beachten Sie, dass STEP 7 nur mit den MUI-Varianten der freigegebenen Windows-Betriebssysteme freigegeben ist. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/04/2021 10:13:39Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf