17.08.2021 13:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1312 Bewertung: (123)
|
Es gibt einige Neuigkeiten beim Webserver der SIMATIC S7-1500 im TIA Portal V17. Neue Web API-Methoden: • Plc.ReadOperatingMode • Plc.RequestChangeOperatingMode Kundennutzen: Betriebszustand der CPU über Web API lesen und ändern Ticket-Mechanismus und Ticket-Methoden für das Handling der Tickets: • Api.GetTickets • Api.GetTicketStatus • Api.CloseTicket Kundennutzen: Mit dem Webserver ab Firmware-Version V2.9 können Sie den Ticket-Mechanismus der Web API nutzen. Durch den Ticket-Mechanismus können Sie große Datenmengen außerhalb des JSON-RPC-Protokolls übertragen. Der Ticket-Mechanismus ist die Grundlage für alle neuen, dateibasierten Methoden, wie z. B. Dateiupload/-download von Ressourcen. Anwenderladbare Webapplikationen der Web API: • Anwenderladbare Webapplikationen stellen Ihnen zusätzlich ein Set von Methoden zur Verfügung zur Verwaltung von Webapplikationen über Web API. • Innerhalb der Webapplikationen können Sie sämtliche verfügbaren Web API-Methoden verwenden. Kundennutzen: Anwenderladbare Webapplikationen bieten Ihnen ab Firmware-Version V2.9 folgende wichtige Vorteile gegenüber der bisherigen Möglichkeit, Anwenderseiten über die Systemfunktion SFC 99 in STEP 7 bereitzustellen: Es ändert sich nur das TIA Portal-Projekt im Verzeichnis SIMATIC.S7S auf der SIMATIC Memory Card. Ihr TIA Portal-Projekt wird erweitert um die Speicherung von Ressourcen (z. B. HTML, CSS, JavaScript, etc.) innerhalb des Projekts, aber außerhalb der Datenbausteine des Anwenderprogramms.Die Ressourcen werden jeweils in der zugehörigen Webapplikation gespeichert. Über die Web API können Sie die Ressourcen auf Ihren PC laden, editieren und zurück auf die CPU laden. Diese Vorgehensweise führt zu deutlich reduzierten Entwicklungszeiten von Anwenderseiten. Sie können auf Ressourcen unabhängig vom Betriebszustand der CPU (z. B. RUN, STOP) zugreifen und diese aktualisieren. Webapplikationen sind auch im Betriebszustand STOP der CPU verfügbar. Erstellung von Anwenderseiten mit TIA Portal WinCC Unified ab Version V17: • Das Erstellen und Laden von Anwenderseiten mit WinCC Unified für SIMATIC S7-1500 CPUs bietet Ihnen gegenüber der Erstellung mit einem beliebigen HTML-Editor folgende Vorteile: – keine HTML-Code Kenntnisse notwendig – Änderungen an den Anwenderseiten können Sie im Betriebszustand RUN der CPU vornehmen. Weitere Informationen stehen im Handbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17 und SIMATIC WinCC V17 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf