24.08.2021 13:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1313 Bewertung: (123)
|
Wir bekommen vermehrt Fragen bezüglich der momentanen Konfiguration des SIMATIC Field PG M6. Im TIA Selection Tool kann die Konfiguration eines SIMATIC Field PG M6 erstellt werden. Dort ist momentan max. die TIA Version V16 auswählbar. Eine Umstellung auf V17 ist in Arbeit. Bis die Umstellung erfolgt ist, werden alle ab sofort gefertigten SIMATIC Field PGs automatisch die entsprechenden V17 Lizenzen enthalten, da die Lieferfreigabe TIA Portal V17 schon erfolgt ist. Gleichzeitig sind dem SIMATIC Field PG M6 auch die Installations-DVDs für TIA Portal V17 beigelegt. Die vorinstallierte Software, sowie die Restore-DVDs bleiben bei V16. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf