15.09.2021 13:47 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Beim SIMATIC ET 200SP Open Controller mit vorinstallierter WinCC Runtime Advanced sind neben der jeweiligen WinCC Runtime-Lizenz (je nach gewählter Bestellnummer mit 128, 512 oder 2048 PowerTags) auch die Lizenzen für Archive (Logging) und Rezepturen (Recipes) im Lieferumfang enthalten. Eine zusätzliche Bestellung dieser Optionen ist also nicht erforderlich. Die Abfüllung der SIMATIC ET 200SP Open Controller mit WinCC Lizenzen erfolgt insofern in Analogie zu den Software Packages für SIMATIC Industrie PCs. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/15/2021 14:04:47Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.01.2024 11:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Achtung: Ab der Version V30.0 werden für ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 mit SW Controller CPU 1505SP (F/T/TF) keine Bundles mehr zusammen mit WinCC RT Advanced oder WinCC Unified angeboten. Eine Installation beider Varianten ist möglich, dabei gilt es bei der Projektierung mit STEP7 Version V18 einiges zu beachten: siehe Lieferfreigabe für ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 mit SW Controller CPU 1505SP (F/T/TF) V30.0 In Verbindung mit CPU 1515SP PC2 (F/T/TF) können jedoch die Software Packages mit SIMATIC IPC eingesetzt und somit preisgünstige Pakete gebildet werden. siehe auch Preisvorteil -> SIMATIC IPC + Lizenz günstiger erwerben - durch Software Packages für IPC Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf