11.10.2021 14:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1318 Bewertung: (124)
|
Uns erreichen immer wieder Fragen, wie eine SIMATIC S7-CPU zu PROFIBUS DP verbindbar ist? Hierzu stehen für die einzelnen CPU`en entsprechende Module zur Verfügung Mögliche Lösungsansätze wären: S7-300: CP 342-5 S7-1200: CM1242-5 und CM1243-5 S7-1500: CP 1542-5 und CM 1542-5 ET200 SP: CM DP für ET 200SP CPU Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf