18.10.2021 20:32 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Sofern die Quelle der Projektierung (d.h. das WinCC flexible Projekt) noch verfügbar ist, kann man diese natürlich direkt auf das Austauschgerät übertragen. Dazu ist eine installierte WinCC flexible Engineering Software passender Version erforderlich. Hierbei würden allerdings auf dem Panel angelegte Benutzer bzw. Rezepturen verloren gehen. Alternativ besteht die Möglichkeit, vom alten Gerät ein Backup zu erzeugen und dieses auf das Austauschgerät zu übertragen. Dies ist entweder über eine Speicherkarte oder über das ProSave Tool möglich. Die Vorgehensweisen werden hier beschrieben: ProSave wird üblicher Weise zusammen mit WinCC installiert oder kann nachträglich von der WinC DVD aus installiert werden. Außerdem steht hier ein Download zur Verfügung: |
Folgen Sie uns auf