02.11.2021 11:54 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 12.05.2023 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Als Bundle werden in diesem Zusammenhang SIMATIC IPC-Konfigurationen mit vorinstallierter SIMATIC Software (WinCC Runtime Software, SIMATIC S7 Software Controller) verstanden. Die SIMATIC IPC-Bundles („Embedded Bundles“) basieren grundsätzlich auf den robusten, lüfterlosen Embedded Industrie-PCs mit Embedded Betriebssystem:
Sofern andere IPC-Varianten oder Betriebssysteme benötigt werden, kann auf eine Kombination aus frei konfiguriertem SIMATIC IPC und einem Software Package für SIMATIC IPC zurückgegriffen werden. (siehe auch hier in der Industry Mall) Mit freundlichen Grüßen |
07.03.2023 12:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1318 Bewertung: (124)
|
Ergänzung zum vorherigen Forumsbeitrag: Bundles sind nur für SIMATIC Industrie-PC‘s mit dem Betriebssystem Windows 7 verfügbar. Für das Betriebssystem Windows 10 stehen ausschließlich Packages zur Verfügung. Für eine Auswahl im TIA Selection Tool ist der Forumsbeitrag "TIA Selection Tool Meldung: IPC-Konfiguration muss für Verwendung mit S7-1500 Software Controller angepasst werden" relevant. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/08/2023 05:58:48Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf