04.11.2021 16:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 1309 Bewertung: (122)
|
Zuerst einmal was ist eigentlich DALI? DALI steht für Digital Addressable Lighting Interface und ist ein Netzwerkprotokoll zur Steuerung von lichttechnischen Betriebsgeräten in der Gebäudeautomatisierung. Das sind DALI Funktionen:
Typische Applikationen könnten sein:
Zur Anbindung der DALI Anwendungen an eine SIMATIC steht das SIMATIC ET 200SP Kommunikationsmodul CM 1xDALI (6ES7137-6CA00-0BU0) zur Verfügung. Ergänzende Informationen: Inbetriebnahmeunterstützung von ET 200SP CM 1xDALI-Modulen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf