02.11.2021 14:25 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.03.2024 Beiträge: 2139 Bewertung: (90) |
Wie Du zwei Netzwerke mit Fritzboxen via VPN sicher verbindest muß kann ich die leider nicht beantwortent. Ich nutze andere Geräte. Aber im Netz gib es vieles dazu zu finden. Wichtig ist, das Logo 1 sich mit Router 1 im selben Netzwerk befinden. Die Gatewayeinstellung dieser Logo muß die IP des Gateways (Router 1) haben. Das selbe gilt für die Logo 2. Dessen IP muß sich im Netzwerk von Router 2 befinden. Die Gatewayeinstellung ist simit die IP dessen Gateways (Router 2) Beispiel: Netzwerk 1: IP Router 1: 192.168.34.1 IP Logo 1: 192.168.34.20 Subnet Logo 1: 255.255.255.0 Gateway 1: 192.168.34.1 Netzwerk 2: IP Router 2: 169.173.66.1 IP Logo 2: 169.173.66.116 Subnet Logo 2: 255.255.255.0 Gateway 2: 169.173.66.1 Wenn Du dich mit Netzwerken näher beschäfigen willst, kann ich die Fibel von W&T empfehlen. Da steht alles über die Grundlagen von Netzwerken drin. YT-Fans können bei Sempervideo oder Takiry vorbeischauen. Die Erklären diese Dinge zwar nicht so detailreich, aber dafür recht anschaulich und gut. MfG Ella_68
|
02.11.2021 15:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 32523 Bewertung: (4034)
|
Schau dir mal diese Webseite: Statische IP-Route in FRITZ!Box einrichten | FRITZ!Box 7590 | AVM Deutschland |
Folgen Sie uns auf