16.11.2021 11:49 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Wir benötigen dringend ein Ersatz für ein defektes OP7. Welches Gerät können wir hierfür einsetzen? |
16.11.2021 11:52 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (68)
|
Ein funktionskompatibler Nachfolger steht für das OP7 nicht mehr zur Verfügung. Siehe SIMATIC HMI KP400 Comfort Darüber hinaus kann es auch jedes andere Basic oder Comfort Panel mit MPI/DP-Schnittstelle sein. Das ursprüngliche Projekt aus ProTool kann, sofern dieses zur Verfügung steht, über einen Zwischenschritt mit WinCC flexible 2008 SP2 ins TIA Portal (bis V14) migriert und anschließend in die aktuelle Version V17 hochgerüstet werden. Dabei sind entsprechende Gerätewechsel in der Projektierung erforderlich. Allerdings ist in jedem Falle mit einer nennenswerten Nachbearbeitung zu rechnen, da sich die Funktionalität der Panels und deren Projektierung über die Generationen deutlich verändert hat. Ob sich der aufwändige Migrationsprozess lohnt, ist projektspezifisch zu klären. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache sind u.U. auch eine komplette Neuprojektierung und ggf. auch ein Wechsel auf ein Touch Panel jeweils eine mögliche Option. Ergänzende Hinweise zur Migration finden sich u.a. hier. Mit freundlichen Grüßen |
31.01.2023 09:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1311 Bewertung: (122)
|
Leider ist das oben vorgeschlagene KTP400 Comfort nicht mehr bestellbar und entfällt somit als Alternativ-Lösung zum OP7. Sofern es wieder ein Key-Panel sein soll, käme das KP700 Comfort dem am nächsten.
Darüber hinaus kann es auch jedes andere Basic oder Comfort Panel mit MPI/DP-Schnittstelle sein. Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Basic bzw. Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migrationsschritte (Projektierung): SIMATIC OP7 --> SIMATIC KP700 Comfort Die SIMATIC Basic/Comfort Panels werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Weitere Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/10/2023 12:19:36Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf