25.11.2021 18:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Ebenso ... |
14.01.2022 14:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Wer von beiden PTs bestimmt denn, wann Speicher kalt oder warm? Oder beide? |
14.01.2022 15:10 | |
Beigetreten: 09.11.2021 Letzter Bes: 17.01.2022 Beiträge: 10 Bewertung: (1) |
?? Der obere soll bei z.B. +60°C ausschalten und der unter soll bei z.B +40°C wieder einschalten, usw. |
14.01.2022 15:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Hier das Programm. Die Werte für Ein und Aus können über das Display geändert werden. DateianhangHeizungssteuerung_FS4.zip (232 Downloads) |
Folgen Sie uns auf